ZHCAFW7 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可重复使用的原理图
  6. 3创建一个工程
    1. 3.1 工程层次结构
  7. 4原理图,用来提高可读性
    1. 4.1 放置无源元件
    2. 4.2 参数
    3. 4.3 放置电源
    4. 4.4 接线
    5. 4.5 对用户体验进行管理
  8. 5仿真配置文件设置
    1. 5.1 帮助收敛
      1. 5.1.1 应用建模
    2. 5.2 强大的后处理
  9. 6总结
  10. 7参考资料

放置电源

直流电源可通过以下路径放置:Place > PSpice Component… > Source > Voltage Sources > DC

 放置直流电压图 4-14 放置直流电压

放置电源后,可以将电源网放置在原理图中的多个位置,以使用该电源。电源元件位于 Place > Power 或可通过键盘快捷方式 F 找到。有多个符号可用,图 4-15 中的示例使用 VCC_BAR

 VCC_BAR图 4-15 VCC_BAR