ZHCAFW7 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可重复使用的原理图
  6. 3创建一个工程
    1. 3.1 工程层次结构
  7. 4原理图,用来提高可读性
    1. 4.1 放置无源元件
    2. 4.2 参数
    3. 4.3 放置电源
    4. 4.4 接线
    5. 4.5 对用户体验进行管理
  8. 5仿真配置文件设置
    1. 5.1 帮助收敛
      1. 5.1.1 应用建模
    2. 5.2 强大的后处理
  9. 6总结
  10. 7参考资料

工程层次结构

Cadence 环境包括一个工程 (.opj),其中包含可以具有多个原理图的设计 (.dsn)。每个原理图可以包含多个页面,并且可以具有多个关联的仿真配置文件。

在图 3-4 中所示的示例中,non-inverting. opj 是一个包含设计文件 non-inverting.dsn 的工程。该设计文件包含六个原理图,其中 RISO_DF 包含两个原理图页面,并具有一个标记为 RISO_DF_AC 的交流仿真配置文件。

 工程层次结构图 3-4 工程层次结构