ZHCAFW7 October 2025 OPA323
根据每个工程,仿真器在计算节点电压和电流时可能会遇到数字限制。
在本例中,交流输入旁边的大 (1T) 电容器必须添加一个寄生串联电阻以帮助实现收敛。这个小串联电阻提供最小电容器阻抗,避免仿真器计算流经电容器的非常大的电流。
有两种方法可以实现此目的:(1) 可以将电阻器与电容器串联放置;或者 (2) 在应用建模 中通过 Place > PSpice Component > Modeling Application 提供更巧妙的选项。在 Capacitor 中的 Passives 下,将 Capacitance 设置为 1T,将 Series resistance (ESR) 设置为 1m。这使得交流仿真响应在全部频率下都是平滑的。生成的放置电容器是灰色而非黑色,以突出显示修改。