ZHCAFW0 October   2025 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2启动
    1. 2.1 体二极管导通
    2. 2.2 预充电
    3. 2.3 向下计数模式
  6. 3输出短路保护
    1. 3.1 连续重启
      1. 3.1.1 通过预充电持续重启
      2. 3.1.2 通过降压模式实现连续重启
    2. 3.2 断续重启
      1. 3.2.1 通过预充电实现断续重启
      2. 3.2.2 通过降压模式实现断续重启
    3. 3.3 升压转换器短路保护行为汇总
  7. 4升压转换器启动行为总结
  8. 5参考资料

通过预充电实现断续重启

TPS51253A 采用预充电断续策略来提供短路保护。当 Vout 降至 Vin 以下时,高侧开关将栅极连接至 Vin,并切换体二极管方向以阻断浪涌电流。Vsw 可能会升至 Vin 以上,而 IL 可能会下降,直至归零。在关断阶段结束后,器件可以尝试预充电重启,持续 1ms,电流限制为 1A。每 20ms 会重复一次重启尝试,直至输出短路解除且器件能够正常启动。图 3-5 展示了输出短路行为。

 TPS61253A 短路波形图 3-5 TPS61253A 短路波形