ZHCAFW0 October   2025 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2启动
    1. 2.1 体二极管导通
    2. 2.2 预充电
    3. 2.3 向下计数模式
  6. 3输出短路保护
    1. 3.1 连续重启
      1. 3.1.1 通过预充电持续重启
      2. 3.1.2 通过降压模式实现连续重启
    2. 3.2 断续重启
      1. 3.2.1 通过预充电实现断续重启
      2. 3.2.2 通过降压模式实现断续重启
    3. 3.3 升压转换器短路保护行为汇总
  7. 4升压转换器启动行为总结
  8. 5参考资料

通过降压模式实现连续重启

具备降压模式启动功能的 TI 升压器件(如 TPS61299),在输出短路时会复用该启动策略。只要输出电压下降至低于输入电压,器件就会进入降压模式。ILIMIT 会限制电感电流,直至 Vout 降至 0.5V 以下。此后,软启动电流限制生效,将电流峰值钳位在 350mA。图 3-3 展示了输出短路时的器件工作状态。

 TPS61299 进入短路状态的波形图 3-3 TPS61299 进入短路状态的波形

器件会持续维持降压模式启动流程,直至短路解除且能够正常启动。

 TPS61299 短路解除后的波形图 3-4 TPS61299 短路解除后的波形