ZHCAFW0 October   2025 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2启动
    1. 2.1 体二极管导通
    2. 2.2 预充电
    3. 2.3 向下计数模式
  6. 3输出短路保护
    1. 3.1 连续重启
      1. 3.1.1 通过预充电持续重启
      2. 3.1.2 通过降压模式实现连续重启
    2. 3.2 断续重启
      1. 3.2.1 通过预充电实现断续重启
      2. 3.2.2 通过降压模式实现断续重启
    3. 3.3 升压转换器短路保护行为汇总
  7. 4升压转换器启动行为总结
  8. 5参考资料

输出短路保护

当输出短路,或电流限制激活导致输出压降时,会出现另一种 Vin > Vout 的情况。当 Vout 保持低于 Vin 时,一些器件可以持续保持启动过程。当短路解除时,这些器件会立即重启。其他器件会关闭,并尝试间歇性地重启,直至成功(称为断续运行)。本章介绍德州仪器 (TI) 同步升压器件使用的输出短路保护策略。