ZHCAFW0 October   2025 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2启动
    1. 2.1 体二极管导通
    2. 2.2 预充电
    3. 2.3 向下计数模式
  6. 3输出短路保护
    1. 3.1 连续重启
      1. 3.1.1 通过预充电持续重启
      2. 3.1.2 通过降压模式实现连续重启
    2. 3.2 断续重启
      1. 3.2.1 通过预充电实现断续重启
      2. 3.2.2 通过降压模式实现断续重启
    3. 3.3 升压转换器短路保护行为汇总
  7. 4升压转换器启动行为总结
  8. 5参考资料

预充电

称为预充电阶段,一些升压器件利用高侧 MOSFET 的饱和区特性,在 Vout 达到 Vin 之前持续为输出电容充电。以 TPS61022 为例,器件高侧 MOSFET 上有一个内部开关。此开关使 MOSFET 能够在 Vin > Vout 时,改变体二极管方向并阻断浪涌电流。

 TPS61022 上可切换体二极管图 2-9 TPS61022 上可切换体二极管

进入预充电阶段时,低侧开关关断,而高侧 MOSFET 进入饱和区域。此过程中,源极会切换至 SW 引脚。处于饱和状态的 MOSFET 相当于一个电流源,其电流由栅极电压控制。因此,输出电容器以有限的电流充电。图 2-10 描绘了 TPS61022 在启动期间的器件行为。

 TPS61022 启动波形图 2-10 TPS61022 启动波形

当输出电压达到输入电压后,TPS61022 进入升压启动模式。器件开始开关动作,输出电压斜升,直至达到目标值。