ZHCAFW0 October   2025 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2启动
    1. 2.1 体二极管导通
    2. 2.2 预充电
    3. 2.3 向下计数模式
  6. 3输出短路保护
    1. 3.1 连续重启
      1. 3.1.1 通过预充电持续重启
      2. 3.1.2 通过降压模式实现连续重启
    2. 3.2 断续重启
      1. 3.2.1 通过预充电实现断续重启
      2. 3.2.2 通过降压模式实现断续重启
    3. 3.3 升压转换器短路保护行为汇总
  7. 4升压转换器启动行为总结
  8. 5参考资料

简介

对于常见的非同步升压转换器,当输出电压降至输入以下时,负载 (Vout) 通过高侧二极管和电感器连接到输入端口,从而导致器件中出现很大的电流尖峰。图 1-1 展示了 Vout 降至 Vin 以下时的器件行为。

 常见非同步升压转换器图 1-1 常见非同步升压转换器

显然,图 1-1 的网络不允许控制电感电流。在启动过程中,在连接 Vin 时,二极管就会变为正向偏置,并且会有很大的浪涌电流流入输出电容器。对于输出短路情况,Vin 通过漏电路径短接至 GND,从而对整个系统造成损坏。

为了抑制此浪涌电流并在 Vin > Vout 的情况下实现平滑的电流控制,德州仪器 (TI) 采用多种控制策略和拓扑结构,以在启动或输出短路条件下限制电感电流。本应用手册介绍了 TI 同步升压转换器的行为,通过应用可切换体二极管或额外的隔离场效应晶体管 (ISO FET),它能够在启动和输出短路情况下,当 Vin > Vout 期间控制电流。