要在超级电容器备用电源应用中使用 BQ25822,可采用简化的控制架构来管理电流的流向与幅度。流向控制由比较器完成,该比较器将负载电流与主电源的最大可用电流进行对比,确保仅在需要时才输出补充电流。当系统负载电流 (iLOAD) 小于最大可用功率 (iPWR_MAX) 时,ACUV 引脚被拉高,BQ25822 在正向充电模式下运行。如果 iLOAD 超过 iPWR_MAX,ACUV 引脚被拉至低电平,BQ25822 立即转换至反向模式以提供补电电流。幅度控制通过向 ILIM_HIZ 引脚注入基准电流来实现,使运算跨导放大器 (OTA) 能够根据系统负载条件 iLOAD 实时调整正向或反向补充电流。
在设计 BQ25822 超级电容器备用电源时,必须考虑几个关键参数来验证可靠运行。以下示例展示了 20kW 应用场景下的此设计流程。该流程首先需确定标称总线电压,系统最大负载及主电源的最大可用功率
方程式 1.
方程式 2.
方程式 3.
接下来,定义超级电容器组的充电和放电限制,以及瞬态负载期间所需的补充功率。
方程式 4.
方程式 5.
方程式 6.
方程式 7.
根据这些数值,基于指定的保持时间 T
Supplement 来计算所需的储能和最小电容,以验证在瞬态负载事件期间具备足够的备用能力:
方程式 8.
方程式 9.
方程式 10.
最后,依据每相 40A 的电流限制,确定并联的 BQ25822 器件数量,确保电流均匀分配,并满足大功率设计的扩展性需求。
方程式 11.
注: 在使用 BQ25822 进行大功率应用设计时,元件选择和 PCB 布局在验证高效率、热可靠性和安全运行方面发挥着关键作用。开关 MOSFET 和电感器需选择具备足够电气额定值与热裕度的型号,以承受大电流与开关损耗。仅通过 PCB 铜箔面积未必能完全为充电器散热,因此可能需要外部冷却(如气流散热或加装散热片)。
表 3-1 建议元件:
| 元件 |
值 |
建议的器件型号 |
| 开关 MOSFET |
80V,2.9mΩ |
IAUT165N08S5N029 |
| 电感器 |
4.7μH、4.5mΩ |
VCMI177T-4R7MN5 |