ZHCAFU9 October   2025 BQ25822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ25822 概述
  6. 3借助 BQ25822 实现大功率超级电容器备用电源设计
  7. 4BQ25822 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 BQ25822 EVM 设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

评估和结果

 正向至反向模式的转换恢复
当 ACUV 被拉至低电平时,BQ25822 会在 150µs 内转换为反向补电模式
图 4-1 正向至反向模式的转换恢复
 正向至反向模式的转换时间
当 ACUV 被拉至高电平时,BQ25822 会在 150µs 内转换为正向充电模式
图 4-3 正向至反向模式的转换时间
 正向模式电流控制
通过调节 ILIM_HIZ 引脚上的 PWM 信号,可使 BQ25822 在正向模式下升高或降低充电电流。
图 4-5 正向模式电流控制
 正向至反向模式的转换恢复
BQ25822 先提供 20A 的充电电流(每个 EVM 提供 10A),然后转换为 10A 的补充电流(每个 EVM 提供 5A)。
图 4-2 正向至反向模式的转换恢复
 正向至反向模式的转换恢复
BQ25822 先提供 10A 的补充电流(每个 EVM 提供 5A),然后转换为 20A 的充电电流(每个 EVM 提供 10A)。
图 4-4 正向至反向模式的转换恢复
 反向模式电流控制
通过调节 ILIM_HIZ 引脚上的 PWM 信号,可使 BQ25822 在反向模式下升高或降低补充电流。
图 4-6 反向模式电流控制
 正向模式效率(9 节串联电池配置)

VBAT = 36V

图 4-7 正向模式效率(9 节串联电池配置)
 反向模式效率(9 节串联电池配置)

VBAT = 38V

图 4-8 反向模式效率(9 节串联电池配置)