ZHCAFU9 October   2025 BQ25822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ25822 概述
  6. 3借助 BQ25822 实现大功率超级电容器备用电源设计
  7. 4BQ25822 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 BQ25822 EVM 设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

BQ25822 概述

BQ25822 是一款多化学物降压充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入工作电压范围,专为支持锂离子/锂聚合物、磷酸铁锂电池和超级电容器的充电应用而设计。该充电器配备硬件可编程参数限制功能,包括充电电流 (ICHG)、充电调节电压 (VCHG)、输入电流限制 (ILIM_HIZ) 及欠压/过压保护 (ACUV/ACOV),通过 ILIM_HIZ 和/或 ICHG 引脚直接控制正向与反向电流幅度,既可实现主机控制,也可构建完全独立运行的系统。

BQ25822 的主要优势之一是双向功率流能力与快速切换,可实现充电模式与放电模式之间的无缝切换。该器件在正向充电模式与反向放电模式间的切换时间仅约 150µs。极短的切换时间可最大限度降低延迟,使系统能快速响应负载变化,并在动态工况下保持稳定运行。

BQ25822 还集成了动态电源管理 (DPM) 功能,可持续监测输入电流和电压,并动态降低或增加充电功率,以保持充电器的稳定运行,而不会使输入电源过载。此外,BQ25822 支持 ±3% 的充电电流调节精度,最大充电电流达 40A,可实现对充电曲线的精确控制。该精度水平有助于验证电池/超级电容器是否安全且高效地充电,从而有效减轻电池承受的应力并延长整体系统寿命。针对更高功率的应用场景,BQ25822 可采用堆叠方式,让多个器件并联工作,突破单相位器件的能力限制,扩展系统整体性能。