ZHCAFU9 October 2025 BQ25822
本应用手册介绍了将 BQ25822 应用于大功率超级电容器备用电源系统的实用方法。文中通过 20kW 的设计实例,清晰展示该器件在实际系统中的应用方式,同时梳理出大功率运行场景下的关键设计步骤。
测试证实,当负载快速变化时(这种情况常给备用电路带来挑战),BQ25822 仍能可靠运行。这确保了在主电源响应速度不足或功率不够的短期峰值事件期间,系统能维持供电。结果证实,BQ25822 可有效应用于需稳定电流调节与快速转换响应的大功率设计。