ZHCAFU9 October   2025 BQ25822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ25822 概述
  6. 3借助 BQ25822 实现大功率超级电容器备用电源设计
  7. 4BQ25822 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 BQ25822 EVM 设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

BQ25822 EVM 设置

按照以下步骤评估 BQ25822 超级电容器备用电源的功能

  1. 将 48V 电源连接至两个 EVM 的输入端 (J1)。
  2. 将电子负载与电源并联连接。
  3. 将 40V 本地存储元件连接到两个 EVM 的输出端 (J3)。
  4. 将两个 EVM 的 ACUV 引脚互联,并接入一个机械开关或类似装置,用于在正向模式和反向模式之间切换。将 ACUV 拉至低电平以进入反向模式,拉至高电平以进入正向模式
  5. 将两个 EVM 的 ILIM_HIZ 引脚互联,并将 PWM 信号接入 ILIM_HIZ 引脚,以实现动态电流限制调节