ZHCAFU9 October   2025 BQ25822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ25822 概述
  6. 3借助 BQ25822 实现大功率超级电容器备用电源设计
  7. 4BQ25822 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 BQ25822 EVM 设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设备

要测试 BQ25822 超级电容器备用电源的功能,需要以下设备:

  1. TI EVM:
    1. 两个 BQ25822 EVM
  2. 电源
    1. 一个能够提供 48V 电压、40A 电流的电源。建议使用 Chroma 62012P-100-50 或等效器件
  3. 本地储能元件:

    1. 能够在 20A 电流下提供 40V 电压的四象限或两象限电源。Kepco:建议使用 BOP 50-20MG 或等效器件
    2. 在没有实际电池的情况下进行测试时,请将 2000µF 的电容连接到两/四象限电源的输入端。

  4. 负载:

    1. 恒流模式下运行的电子负载。建议使用 Kikusui PLZ164WA 或等效器件

  5. ACUV 引脚控制器
    1. 建议使用机械开关、函数发生器或等效器件来切换 ACUV 信号,以实现正向和反向模式之间的转换。
  6. 函数发生器

    1. 函数发生器用于向 ILIM_HIZ 引脚提供 PWM 信号,以模拟 OTA 的性能,并控制正向和反向电流的幅度。