ZHCAFU9 October 2025 BQ25822
在大功率系统中,快速瞬态负载条件会造成瞬时和高电流需求,这些需求可能会超出主电源的动态响应能力。在很多情况下,电源的设计无法提供全部峰值功率,或者响应速度不足以满足瞬态需求。因此,在负载不断变化的情况下保持相对稳定的输入特性至关重要。
BQ25822 与超级电容器等本地储能元件配合使用时,能为应对这些挑战提供有效的设计方案。这种方案可实现快速的瞬态响应和可靠的峰值功率输出,同时减轻主电源的压力。其实现方式是:在峰值功率事件期间释放本地储能;在轻负载条件下进行充电;在负载适中时动态调整充电电流,以最大限度地提高整体效率