ZHCAFU2 October 2025 XTR200
本文档概述了设计符合 OCP M-CRPS 规格的电流监测电路时的主要注意事项。此处显示的电路示例使用高精度电流分流放大器和 XTR200 电流变送器,来在 12V 总线上产生按比例缩小的输出电流表示。使用 XTR200 可实现用户可配置电路的灵敏度,以满足 M-CRPS 标准中所需的传输函数要求。该电路还包括输出钳位(用于将输出电压限制在大约 3.3V),以及用于实现向后兼容性的存在检测功能。对电路性能进行仿真展示出卓越的精度、瞬态响应和钳位功能。XTR200 具有高性能、小尺寸和出色的集成特性,非常适合在企业计算应用中为电源提供电流监测输出。