ZHCAFU2 October 2025 XTR200
图 2-2 突出显示了电路的电流测量部分。此功能基于 INA241 高精度电流测量放大器 [2]。该器件具有极低(8µV,最大值)的输入失调电压和(100nV/⁰C,最大值)温漂特性,支持极低阻值的分流电阻器。原理图示例中所示的 100µΩ 分流电阻器在 50A 输出电流下产生 5mV 的压降,在 100A(200% 额定容量)下产生 10mV 的压降。INA241 的“A5”型号具有 200V/V 的固定电压增益。因此,在 200% 的额定输出电流 (100A) 下,INA241A5 可产生 2V 输出电压。
INA241A5 上的两个基准引脚都接地,因此当输出电流为 0A 时,INA241A5 输出会尝试达到 0V。然而,INA241A5 的最小输出电压指定为最大 20mV,相当于 100µΩ 分流器的最小可测量电流为 1A。高于最小输出电压时,测量中的误差主要来自 INA241A5 的最大输入失调电压 8µV。该失调电压相当于电流测量中的 80mA 误差,或 10%额定输出下的 1.6% 误差,完全处于 M-CRPS 规格的容差范围内。如果需要带宽限制,原理图中显示了一个由 RFILT 和 CFILT 组成的可选低通滤波器电路。INA241A5 的未滤波 ˗3dB 带宽为 1.1MHz,完全可以满足 <20µs 的信号延迟要求。