ZHCAFU2 October 2025 XTR200
用于服务器应用的高性能电源包含一个输出电流监测引脚,该引脚可提供按比例缩小的输出电流表示。该电流监测功能可提供有关不同电压总线上实时输出电流的有价值信息。来自多个电源的电流监测引脚也可以连接在一起,以测量多条总线上的总输出电流。
XTR200 等电流变送器产品是用于执行电流监测功能的有用构建块。这些器件使用由单个外部电阻器指定的传递函数,将输入电压转换为输出电流。XTR200 还在超小型 2mm × 3mm WSON 封装中集成了输出晶体管、保护电路和诊断功能,专为空间受限的电源和主板 PCB 而设计。
开放计算项目 (OCP) 是一个多家公司之间合作开展的项目,为电源定义了一种标准,称为模块化硬件系统 — 通用冗余电源 (M-CRPS) 基本规格 [1]。标准文档明确概述了对电流监测输出的几项要求,这使得多个制造商提供的硬件之间能够实现互操作性。表 1-1 中概述了对 M-CRPS 电流监测输出的各项要求:
| 规格 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 灵敏度 | 0mA 至 2mA(0% 至 200% 额定电流)或 10µA/A(0% 至 200% 额定电流范围) |
用户可选 |
| 最小带宽 | 40kHz | |
| 顺从电压 | 3.3V | 在正常或异常工作条件下,IMON 信号不能超过 3.3V |
| 信号延迟 | ≤20µs | 5% 至 105% 负载阶跃、8A/μs 边沿速率,电源上无外部电容 |
| 输入漏电流 | <500nA | 在 85⁰C 和 12V 下进行了验证。电源未通电、处于待机状态或处于冷冗余模式 |
| 容差 | 在 10% 额定电流下为 15%, 在 140% 额定电流下为 2% |