ZHCAFU2 October   2025 XTR200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 电流测量
    2. 2.2 电流传输
    3. 2.3 附加输出电路
    4. 2.4 仿真
  6. 3总结
  7. 4参考资料

仿真

本节中的图形显示了电路在各种运行条件下的仿真性能。图 2-5 展示了可提高电源输出电流和两种灵敏度的电流监测输出。该电路以出色的线性度在较宽的电流范围内进行仿真。

 电流监测输出的直流传输特性图 2-5 电流监测输出的直流传输特性
 1mA 监测电流下的输出电压以及负载电阻增加图 2-6 1mA 监测电流下的输出电压以及负载电阻增加

图 2-6 展示了电路的钳位功能。该图显示 1mA 监测电流下电流监测引脚上的输出电压。监测引脚上的负载电阻从 100Ω 扫频至 100kΩ。在负载电阻为 3.3kΩ 时,输出电压达到 3.3V,监测电路开始钳制输出电压。随着负载电阻继续增加,根据 M-CRPS 标准的要求,输出电压在 3.3V 时保持相对平稳。

 当负载从 5% 突增至 105% 时,电流监测器输出会做出上升沿瞬态响应图 2-7 当负载从 5% 突增至 105% 时,电流监测器输出会做出上升沿瞬态响应
 当负载从 105% 突降至 5% 时,电流监测输出会做出下降沿瞬态响应图 2-8 当负载从 105% 突降至 5% 时,电流监测输出会做出下降沿瞬态响应

图 2-7图 2-8 显示了在出现 5% 至 105%(2.5A 至 52.5A)的负载阶跃时,监测电路的上升和下降瞬态响应,恢复到 5% 时,边沿速率为 8A/μs。XTR200 和 INA241A5 的宽带宽允许监测电流以最小延迟或过冲跟踪电源输出电流。信号延迟远低于该标准的 20µs 要求。