ZHCAFU2 October   2025 XTR200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 电流测量
    2. 2.2 电流传输
    3. 2.3 附加输出电路
    4. 2.4 仿真
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

用于服务器、云或 AI 应用的高性能电源包含一个输出电流监测引脚,该引脚可提供按比例缩小的输出电流表示。该电流监测功能可提供有关不同电压总线上实时输出电流的有价值信息。XTR200 等电流变送器产品是用于执行电流监测功能的有用构建块。这些器件使用由单个外部电阻器指定的传递函数,将输入电压转换为输出电流。XTR200 还在超小型 2mm x 3mm WSON 封装中集成了输出晶体管、保护电路和诊断功能。本应用手册提供了电流监测输出的电路示例,旨在满足 OCP M-CRPS 基本规格中概述的要求,并详细介绍了相关设计步骤,供工程师调整此设计以满足其他应用要求。