ZHCAFT5 September 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
图 4-1 TX1 ACLR 图:中心频率为 2.595GHz 的 2x100MHz 信号| 参数 | PA 输出功率 | 相邻功率下限 | 相邻功率上限 | 交替功率下限 | 交替功率上限 | PA 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不具有 DPD | 31dBm | –33.2dBc | –30.1dBc | –36.6dBc | –34.5dBc | – |
| 具有 DPD | 31dBm | –49.0dBc | –50.3dBc | –51.6dBc | –52.9dBc | 31.0% |
图 4-2 TX1 EVM% 图:中心频率为 2.595GHz 的 2x100MHz 信号 (PAR = 8dB)