ZHCAFT5 September   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2实现紧凑高效的多频段无线电
    1. 2.1 具有集成式 CFR/DPD 的 TI 射频收发器:AFE7769D
    2. 2.2 Skyworks 功率放大器
  6. 3三频带 CFR/DPD 性能测试设置和条件
  7. 4三频带 CFR/DPD 性能测试结果
    1. 4.1 TX1 测试结果(频带 41)
    2. 4.2 TX3 测试结果(频带 3)
    3. 4.3 TX4 测试结果(频带 1)
  8. 5总结

TX4 测试结果(频带 1)

 TX4 ACLR 图:中心频率为 2.140GHz 的 3x20MHz 信号图 4-5 TX4 ACLR 图:中心频率为 2.140GHz 的 3x20MHz 信号
表 4-3 TX4:ACLR 汇总
参数 PA 输出功率 相邻功率下限 相邻功率上限 交替功率下限 交替功率上限 PA 效率
不具有 DPD 28.0dBm –29.0dBc –33.6dBc –32.0dBc –34.2dBc –
具有 DPD 28.0dBm –50.3dBc –49.6dBc –51.6dBc –50.8dBc 30.0%
 TX4 EVM% 图:中心频率为 2.140GHz 的 3x20MHz 信号 (PAR = 8.5dB)图 4-6 TX4 EVM% 图:中心频率为 2.140GHz 的 3x20MHz 信号 (PAR = 8.5dB)