AFE7769D (4T4R2F) 是一款高性能、多通道收发器系列,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链、两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)和用于 PA 线性化的低功耗 CFR/DPD。AFE7769D 具有以下特性,可实现低功耗和小型多频带无线电设计。
- AFE7769D 集成了四个分数射频 PLL,可为发送器或接收器的上变频器或下变频器混频器合成本地振荡器 (LO) 信号。此外,每个发送器和接收器链都有一个可选的低 IF 混频器,它可以与 LO 一起用于频率上变频或下变频。
- AFE7769D 中基于射频采样的直接反馈路径提供了一个固有的宽带接收器链,能观察用于 DPD 估算的 PA 输出信号,还能简化 TX 链损失校准。每个反馈路径都有两个可切换的 NCO,当两条发送器路径以不同的射频频率运行时,将其用于切换两个不同的射频频率,如本文件的示例所示。可以在切换期间保持 NCO 相位。
- AFE7769D 中的集成式 DPD 引擎可对具有不同输出功率等级(高达 50dBm+ 平均功率)及采用各种 PA 技术 (GaAs, LDMOS, GaN) 的 PA 进行线性化处理,具备快速收敛与跟踪特性且功耗低。借助 DPD,功率放大器能够以更高的功率效率运行,同时仍满足发送器射频发射要求。