ZHCAFT5 September   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2实现紧凑高效的多频段无线电
    1. 2.1 具有集成式 CFR/DPD 的 TI 射频收发器:AFE7769D
    2. 2.2 Skyworks 功率放大器
  6. 3三频带 CFR/DPD 性能测试设置和条件
  7. 4三频带 CFR/DPD 性能测试结果
    1. 4.1 TX1 测试结果(频带 41)
    2. 4.2 TX3 测试结果(频带 3)
    3. 4.3 TX4 测试结果(频带 1)
  8. 5总结

摘要

多频段无线电在现代无线网络基础设施中的重要性日益凸显,这是因为它们使网络设备和无线电部署更具成本效益、更节能、更灵活且更具可扩展性。设计多频带无线电在优化无线电尺寸、重量、功耗和性能方面面临许多挑战。本文从射频收发器的角度讨论了多频带无线电所需的关键特性。例如,本视频介绍了 AFE7769D 的波峰因数抑制 (CFR)/数字预失真 (DPD) 性能结果。AFE7769D 是一款四通道射频收发器,其采用了 Skyworks 功率放大器,且在三频带用例中集成了 CFR/DPD,充分展示了 AFE7769D 如何实现紧凑高效的多频带无线电设计。