ZHCAFT5 September   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2实现紧凑高效的多频段无线电
    1. 2.1 具有集成式 CFR/DPD 的 TI 射频收发器:AFE7769D
    2. 2.2 Skyworks 功率放大器
  6. 3三频带 CFR/DPD 性能测试设置和条件
  7. 4三频带 CFR/DPD 性能测试结果
    1. 4.1 TX1 测试结果(频带 41)
    2. 4.2 TX3 测试结果(频带 3)
    3. 4.3 TX4 测试结果(频带 1)
  8. 5总结

三频带 CFR/DPD 性能测试设置和条件

图 3-1展示了在三频带设置中使用 AFE7769D 进行 CFR/DPD 性能测试之详情,其中发送器通道 TX1、TX3 和 TX4 配置为在频带 N41、B3 和 B1 上通过三种不同的 Skyworks 功率放大器运行:分别是 SKY66522-11、SKY66391-12 和 SKY66394-11。请注意,通道 TX2 同样配置为与 TX1 相同,在 N41 频段运行。但为简化测试流程,在 CFR/DPD 性能测试期间,未连接 TX2 输出,以进一步放大。

 AFE7769D 三频带 DPD 性能测试设置的方框图图 3-1 AFE7769D 三频带 DPD 性能测试设置的方框图
注: TX 射频前端系列通过连接分立式独立评估板和无源器件实现,而非焊接在同一电路板上。因此、本报告中显示的结果是特定 EVM 板在特定测试条件下的典型基线性能,如表 3-1和表 3-2所示。预计会出现器件间和板间差异。通过与 TI 和 Skyworks 应用团队合作,可进一步优化 DPD 性能和 PA 效率。

表 3-1至表 3-2提供了测试设置(前端增益和载波波形)和最终级功率放大器的详细信息。

表 3-1 测试设置详细信息
参数 TX1 路径 TX3 路径 TX4 路径
RF 中心频率 2595MHz 1842.5MHz 2140MHz
瞬时带宽 (IBW) 200MHz 75MHz 60MHz
前置放大级的增益 16dB 19.7dB 19.2dB
所使用的最终级功率放大器 SKY66522-11 SKY66391-12 SKY66394-11
表 3-2 功率放大器详细信息
关键属性 SKY66522-11 SKY66391-12 SKY66394-11
工作频率范围 2300 – 2690MHz 1800 – 1900MHz 2000 – 2300MHz
额定输出功率 31dBm 28dBm 28dBm
增益 36.5dB 35.9dB 38dB
电源电压 5VDS/12VDS 5VDS 5VDS