ZHCAFT5 September 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
与 Skyworks 的 SKY66394-11、SKY66391-12 和 SKY66522-11 完全匹配的高效功率放大器配备了能补偿温度的集成式有源偏置。这些功率放大器专为需要 +28dBm 至 +30dBm 平均输出功率的 5G NR 和 4G LTE 无线基础设施应用而设计,将其封装到紧凑的 5mm x 5mm 模块中,经设计后,其采用数字预失真技术运行,例如,集成在德州仪器 (TI) AFE7769D 收发器中的技术。SKY66394-11、SKY66391-12 和 SKY66522-11 功率放大器现已上市。