ZHCAFT5 September   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2实现紧凑高效的多频段无线电
    1. 2.1 具有集成式 CFR/DPD 的 TI 射频收发器:AFE7769D
    2. 2.2 Skyworks 功率放大器
  6. 3三频带 CFR/DPD 性能测试设置和条件
  7. 4三频带 CFR/DPD 性能测试结果
    1. 4.1 TX1 测试结果(频带 41)
    2. 4.2 TX3 测试结果(频带 3)
    3. 4.3 TX4 测试结果(频带 1)
  8. 5总结

总结

表 5-1表 5-2总结了测试条件,并给出了在采用 AFE7769D 时,在三频段配置下,三种不同功率放大器在三种不同射频频率下运行的三个不同 TX 通道的 ACLR 和 EVM% 测试结果。

结果表明,AFE7769D 利用集成式 CFR/DPD 算法和 LO 合成器的丰富性,可实现紧凑高效的三频无线电设计。

表 5-1 测试案例汇总
测试 中心频率 载波波形 电源 PAR VDS
TX1:SKY66522-11 2.595GHz 2x100MHz 31dBm 8.0dB 5V、12V
TX3:SKY66391-12 1.8425GHz 3x20MHz+ 15MHz 28dBm 8.5dB 5V
TX4:SKY66394-11 2.140GHz 3x20MHz 28dBm 8.5dB 5V
表 5-2 CFR/DPD 性能结果汇总
测试 PA 输出功率 相邻通道 ACLR(下/上) 备用通道 ACLR(下/上) PA 效率 EVM%
TX1 31dBm –49.0dBc/–50.3dBc –51.6dBc/-52.9dBc 31.0% 1.94%
TX3 28dBm –51.2dBc/–52.0dBc 31.8% 1.44%
TX4 28dBm –50.3dBc–49.6dBc –51.6dBc/-50.8dBc 30.0% 1.64%