ZHCAFS0 September   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 处理器内核
    2. 2.2 LVCMOS IO
    3. 2.3 外设
    4. 2.4 估计功耗
  6. 3用例示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

处理器内核

此分段允许用户定义器件子系统和内核时钟的有效运行性能点 (OPP)。

  • A53 工作频率:支持从 PLL 旁路到 1250MHz(最大速度等级)的频率,具体取决于 PLL 和 HSDIV 分辨率。有关支持的频率步骤,请参阅 SysConfig 工具上的 AM62L 数据表和时钟树。
  • 内核利用率:用户可通过此部分加载每个利用率在 0%-100%(含端点值)之间计算内核。作为指导,0% 是关闭或未使用状态。1% 是空闲。100% 是最大利用率(即 Dhrystone)。