用户可通过此分段选择外设的模式和利用率。“模式”是指与外设相关的工作模式。利用率 (%) 指定相对于满负载条件的活动百分比。
- 存储器子系统
- DDR 字段:允许在 LPDDR4 和 DDR4 之间、数据速率和数据总线之间选择存储器类型。下拉菜单的命名转换:MemoryType_DataRate_DataBus。例如,“ddr4_1600_16”相当于具有 1600MT/s 和 16 位数据总线的 DDR4 存储器。“睡眠”表示 DDR 处于自刷新中。
- DDR WR%:在此字段中,用户可以指定 DDR 写入占总 DDR 利用率的百分比。默认值设为 50%。例如,如果 DDR 利用率设置为 30% 并且 DDR_WR 为 50%,则会产生 15% 写入、15% 读取和 70% 空闲。
- 高速接口
- USB:此字段允许选择 USB2 工作模式(器件或主机)和速度(高速、全速、低速)。配置列表包括空闲、睡眠和断电等省电选项。例如,当 USB 被禁用(不被应用使用)且电源关闭时,可以选择断电。睡眠模式用于在 USB 未主动使用但必须保持启用状态以允许发生唤醒事件时降低功耗。
- 多媒体
- 显示子系统:使用该字段可以选择 DSI 和 DPI 之间的显示接口。请注意,AM62L 仅支持单显示器。例如:如果使用 DSI,则 DPI 模式必须设置为“未使用”,并且利用率必须设置为 0%。DSI 选项的命名转换如下:“2p5g4l”表示有 4 个通道时的数据速率为 2.5Gbps。DPI 的命名约定如下:“SVGA_|_800x600x60_fps_24b_|_3p3V”表示 800x600 像素、每秒 60 帧、24 位/像素和 3.3V IO。
- 媒体和数据存储
- MMC、SD:利用该字段可以选择 SDR 和 DDR 之间的数据传输时钟方法,以及相应的数据速率(以 Mbps 为单位)。例如,“sdr_50mbs”指单数据速率 50Mbps。