ZHCAFS0 September   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 处理器内核
    2. 2.2 LVCMOS IO
    3. 2.3 外设
    4. 2.4 估计功耗
  6. 3用例示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

电子表格的输入部分包含以下分段:运行性能点、处理器内核利用率、LVCMOS IO、外设、估算功耗和常规。用户必须使用代表特定应用用例的适当使用参数来修改输入字段。供用户输入的单元格为蓝色。无法修改的字段为红色。绿色字段是输出计算出的功耗。将蓝色单元格配置为与您的预期场景最接近的值。

注: 此工具在 AM62L 上没有完整的 IO 集。必须通过 AM62L 引脚多路复用工具确认任何 IO 配置。

每个分段的用途:

  • 结温:用户可通过此分段选择以摄氏度 (°C) 为单位、最高 125°C 的结温(而非环境温度)。
  • 工艺角:典型值或最大值(“典型值”是大多数器件的典型功耗。“最大值”是由于器件变化而可能出现的最坏情况)。
  • 处理器内核:允许配置 A53 运行频率和每个内核的用户估算计算利用率百分比。
  • LVCMOS IO:具有可选模式和利用率百分比的常用 IO 子集。
  • 外设:具有可选模式和利用率百分比的其他外设。
  • 功耗估算值:按电源组列出的功耗估算项目。电源整合/电源轨与 EVM 设计保持一致。