ZHCAFS0
September 2025
AM62L
1
摘要
商标
1
简介
2
使用功耗估算工具
2.1
处理器内核
2.2
LVCMOS IO
2.3
外设
2.4
估计功耗
3
用例示例
4
总结
5
参考资料
2.2
LVCMOS IO
用户可通过此分段选择 AM62L 上常用 IO 子集的模式和利用率,包括 UART、SPI、OSPI、GPMC、McASP 等等。
模式:与 IO 相关的模式和运行速度。
利用率 (%):将利用率指定为相对于满负载条件的活动百分比。