ZHCAFS0 September   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 处理器内核
    2. 2.2 LVCMOS IO
    3. 2.3 外设
    4. 2.4 估计功耗
  6. 3用例示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

估计功耗

功耗估算工具会根据所选的结温和工艺角生成本节中的功率分析报告。该报告列出了每个电源轨组以伏特 (V) 为单位的电压和以毫瓦特 (mW) 为单位的功耗。电源整合匹配表 2-1。

注: VDDS_LPDDR4 估算功耗仅是根据 AM62L SOC 得出的,在 EVM 上,该电源轨包括 SOC 和外部 DDR 器件电源。

表 2-1 电源整合
PET 电源组 电压 (V) AM62L 电源引脚
VDD_CORE 0.75 VDD_CORE
VDDA_DDR_PLL0
VDDA_CORE_USB
VDDA_CORE_DSI_CLK
VDDA_CORE_DSI
VDD_RTC
VDDS_DDR 1.1 VDDS_DDR
VDDA_1V8 1.8 VDDA_PLL0
VDDA_PLL1
VDDA_1P8_DSI
VDDA_1P8_USB
VDDA_ADC
VDDS_OSC0
SOC_DVDD1V8 1.8 VDDS0
VDDS1
VDDS_WKUP
工作电压为 1.8V 时的 VDDSHVx
VDDS_RTC
SOC_DVDD3V3 3.3 VDDA_3P3_SDIO
VDDA_3P3_USB
工作电压为 3.3V 时的 VDDSHVx。