ZHCAFS0 September   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 处理器内核
    2. 2.2 LVCMOS IO
    3. 2.3 外设
    4. 2.4 估计功耗
  6. 3用例示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

用例示例

本节提供了一个示例,帮助用户在进入特定用例之前验证 AM62L 功耗估算工具。此示例展示了一个通用 HMI 用例,它在强工艺角、标称电压和高温下使用并行显示 (DSS-DPI)、2xA53(利用率约为 80%、1250MHz)和 CPSW。如果计算出的功率与图 3-1 中显示的数字不同,TI 建议检查高级设置下的 Excel 系统分隔符。为确保正常操作,此电子表格使用“.”作为小数分隔符、“,”作为千位分隔符。

 AM62L PET 首页图 3-1 AM62L PET 首页