ZHCAFR2 September 2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1
USB Type-C 是一种跨 x 轴和 y 轴对称的物理连接器类型,这意味着可插入插座的电缆有两个方向。无论电缆方向如何,USB 器件均需要正常工作;因此,Type-C 引脚排列包括每个引脚的重复引脚。USB-C 插座中的重复引脚如图 1-2 所示。
图 1-2 USB Type-C 引脚排列Type-C 插座的引脚 A5 和 B5 为配置通道 (CC) 引脚。USB Type-C 规格在连接器上实现了 CC 通道,以检测电缆的方向。检测到电缆方向后,将使用多路复用器将数据信号路由到相应的引脚。