ZHCAFR2 September 2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1
通用串行总线 (USB) 是一种串行协议,允许在 USB 主机与 USB 器件之间进行通信。该协议最初于 1996 年推出,如今是世界上广受欢迎的通信协议之一。USB 可用于从手机到电动汽车的各种应用。自 1996 年以来,对该协议规格进行过多次更新与改进,因而广受欢迎。如表 1-1 所示,目前使用的 USB 的主要版本是 USB 2.0、USB 3.2 和 USB 4。
| USB 版本 | 符号 | 数据速率 | ||
|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 | LS | 低速 | ![]() |
1.5Mbps |
| FS | 全速 | 12Mbps | ||
| HS | 高速 | ![]() |
480Mbps | |
| USB 3.2 | 第 1 代 | SuperSpeed | ![]() |
5Gbps |
| 第 2 代 | SuperSpeed 10Gbps | ![]() |
10Gbps | |
| Gen 2x2 | SuperSpeed 20Gbps | ![]() |
20Gbps | |
| USB 4 | ![]() |
40Gbps |
USB 的最新版本始终向后兼容上一个迭代。这意味着支持最新版本(通信速度为 40Gbps 的 USB 4)的 USB 端口,也需要支持最早版本(低速通信速度为 1.5Mbps 的 USB 2.0)。
当 USB 从 USB2 转换为 USB3.x 时,USB 端口的物理特性发生了重大变化。
USB 规格还定义了与 USB 协议相关的标准连接器。下图重点介绍了不同的 USB 连接器和封装:
图 1-1 典型 USB 2.0 连接器类型有关更多详细信息,请访问此处的 USB 网站链接:USB 文档库