ZHCAFR2 September 2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1
本部分中介绍的器件无法支持任何 USB 通信,仅能在 USB Type-C DisplayPort 交替模式的全 DP 模式下使用。
TDP142 和与之相应的汽车级 TDP142-Q1 均为线性 DisplayPort 转接驱动器。我们可以使用该转接驱动器连接到 USB Type-C 连接器的所有 4 个高速数据通道。该配置允许在全 DP 模式下的DisplayPort 交替模式使用。
TDP2044 是一款线性 DisplayPort 转接驱动器。我们可以使用该转接驱动器连接到 USB Type-C 连接器的所有 4 个高速数据通道。该配置允许在全 DP 模式下的 DisplayPort 交替模式使用。