ZHCAFR2 September   2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 USB?
    2. 1.2 什么是 USB Type-C?它与之前的 USB 规格有何不同?
    3. 1.3 什么是 DisplayPort?
    4. 1.4 什么是 DisplayPort 交替模式?
  5. 2USB Type-C 器件选择指南
    1. 2.1 标准 USB Type-C 应用
    2. 2.2 DisplayPort 交替模式源端应用:
    3. 2.3 仅 DisplayPort 应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

标准 USB Type-C 应用

该应用中包含的器件无法支持 DisplayPort 交替模式,通常用于将单个 USB 3.2 TX/RX 对连接到 USB Type-C 连接器。本部分中的所有器件都具有信号调节元件。

  • USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
    • TUSB542/TUSB521-Q1

TUSB542 和符合汽车级标准的版本 TUSB521-Q1 均是为 USB 信号而设计的有源 2:1 多路复用器。有源多路复用器是一种能够在单个芯片中提供多路复用器和转接驱动器功能的 IC。这些器件可在标准 USB3.2 Gen 1 系统中用作损耗降低元件。此外,这两个器件均能采用标准 USB TX 和 RX 对,并将这些信号路由至 USB Type-C 连接器。

 适用于 TUSB542 或 TUSB521-Q1 的典型 USB Type-C 应用图 2-1 适用于 TUSB542 或 TUSB521-Q1 的典型 USB Type-C 应用
  • TUSB544

TUSB544 是一款能够提供均衡的 4 通道转接驱动器。该转接驱动器经过设计,因此器件也可用于 DisplayPort 交替模式系统以及标准 USB Type-C 系统。该器件具有用于均衡的方向控制功能,因此可针对各种应用进行定制。为获得出色结果,请将 TUSB544 放置在 USB Type-C 多路复用器之后,且这个位置通常靠近 USB Type-C 连接器。

 适用于 TUSB544 的典型 USB Type-C 应用图 2-2 适用于 TUSB544 的典型 USB Type-C 应用
  • USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
    • TUSB1042/ TUSB1142/ TUSB1021-Q1

TUSB1042 和符合汽车标准的版本 TUSB1021-Q1 均是为 USB 信号而设计的有源 2:1 多路复用器。有源多路复用器是一种能够在单个芯片中提供多路复用器和转接驱动器功能的 IC。这些器件可在标准 USB3.2 Gen 1 系统中用作损耗降低元件。TUSB1142 具有与 TUSB1042 和 TUSB1021-Q1 相同的功能,但增加了 USB Type-C 信号上自适应 EQ 的便捷性。该自适应 EQ 可自动补偿信号,从而无需 EQ 调优。此外,这三者均能采用标准 USB TX 和 RX 对,并将这些信号路由到 USB Type-C 连接器。

 适用于 TUSB1042、TUSB1021-Q1 或 TUSB1142 的典型 USB Type-C 应用图 2-3 适用于 TUSB1042、TUSB1021-Q1 或 TUSB1142 的典型 USB Type-C 应用
  • TUSB1044/TUSB1044A

TUSB1044 和 TUSB1044A 是能够提供均衡功能的 4 通道转接驱动器。这些转接驱动器均设计为用于 DisplayPort 交替模式系统以及标准 USB Type-C 系统。这些器件具有用于部件均衡的方向控制功能,因此可针对各种应用进行定制。为获得出色结果,请将 TUSB1044 和 TUSB1044A 放置在 USB Type-C 多路复用器之后,且这个位置通常靠近 USB Type-C 连接器。

 适用于 TUSB1044 与 TUSB1044A 的典型 USB Type-C 应用图 2-4 适用于 TUSB1044 与 TUSB1044A 的典型 USB Type-C 应用