ZHCAFR2 September   2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 USB?
    2. 1.2 什么是 USB Type-C?它与之前的 USB 规格有何不同?
    3. 1.3 什么是 DisplayPort?
    4. 1.4 什么是 DisplayPort 交替模式?
  5. 2USB Type-C 器件选择指南
    1. 2.1 标准 USB Type-C 应用
    2. 2.2 DisplayPort 交替模式源端应用:
    3. 2.3 仅 DisplayPort 应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

什么是 DisplayPort?

DisplayPort (DP) 是一种单向视频和音频传输协议。DisplayPort 采用先进的数字协议,并提供可扩展的基础,以实现令人惊叹的数字显示体验。DisplayPort 专为实现低功耗和高性能而设计,支持下一代显示技术,同时与现有设备兼容。DisplayPort 还专为空间受限的应用而设计,例如超薄笔记本电脑、上网本和图形卡,在这些应用中,连接器空间非常宝贵,显示性能非常重要。

DisplayPort 是一种交流耦合接口。最新修订版本的 DisplayPort (DP 2.1) 能够以每通道传输高达 20Gbps 的数据速率允许使用 80Gbps 的带宽。此外,与 USB 非常相似,DisplayPort 设计为向后兼容 DP 1.2(每通道 5.4Gbps)。