ZHCAFR2 September 2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1
请参阅“标准 USB Type-C 应用”部分中的说明。
TUSB546 和与之相对应的汽车级 TUSB5461-Q1 均设计为交叉开关多路复用器,允许使用标准 USB Type-C 通信和 DisplayPort 交替模式。这些器件是为 DisplayPort 源端运行而设计。这些器件的输入为 DisplayPort 的 4 通道,以及适用于 USB 通信的 SSTX 和 SSRX 对。这 6 个信号路由到 USB Type-C 连接器的 4 个高速通道。
请参阅“标准 USB Type-C 应用”部分中的说明。
TUSB1046 和 TUSB1046A 均设计为交叉开关多路复用器,允许使用标准 USB Type-C 通信和 DisplayPort 交替模式。这些器件是为 DisplayPort 源端运行而设计。这些器件的输入为 DisplayPort 的 4 通道,以及适用于 USB 通信的 SSTX 和 SSRX 对。这 6 个信号路由到 USB Type-C 连接器的 4 个高速通道。
TUSB1146 和与之相对应的汽车级 TUSB1146-Q1 均设计为交叉开关多路复用器,允许使用标准 USB Type-C 通信和 DisplayPort 交替模式。这些器件是为 DisplayPort 源端运行而设计。这些器件的输入为 DisplayPort 的 4 通道,以及适用于 USB 通信的 SSTX 和 SSRX 对。这 6 个信号路由到 USB Type-C 连接器的 4 个高速通道。这些器件还具有附加的自适应均衡功能,允许在 USB Type-C 连接器侧进行自动均衡调优,从而更容易通过合规性测试。
DisplayPort 交替模式接收端应用:
TUSB564 和与之相对应的汽车级 TUSB564-Q1 均设计为交叉开关多路复用器,允许使用标准 USB Type-C 通信和 DisplayPort 交替模式。这些器件专为 DisplayPort 接收端运行而设计。这些器件的输入为 USB Type-C 连接器的 4 个高速通道,输出为 DisplayPort 的 4 通道,以及适用于 USB 通信的 SSTX 和 SSRX 对。
TUSB1064 和与之相对应的汽车级 TUSB1064-Q1 均设计为交叉开关多路复用器,允许使用标准 USB Type-C 通信和 DisplayPort 交替模式。这些器件专为 DisplayPort 接收端运行而设计。这些器件的输入为 USB Type-C 连接器的 4 个高速通道,输出为 DisplayPort 的 4 通道,以及适用于 USB 通信的 SSTX 和 SSRX 对。