ZHCAFQ8 September 2025 TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS482H85-Q1
对于下面所做的测试,一个电阻负载与电容负载并联。负载电流 (ILOAD = IL) 设置为外部设置电流限制的一半。
该实验评估了电流限制(MIN – CL 下限、TYP – CL 中点、MAX – CL 上限)和温度(25°C、85°C)如何影响开关成功为电容负载充电的能力。
设备:
TI EVMs – TPS1HTC30EVM 和 TPS1HTC100EVM
恒阻模式下的电子负载
函数发生器 – 3.3V 直流信号
电源 – 48V
电解电容器(额定 50V 或更高)
温度室 (85°C)
0805 表面贴装电阻器(10kΩ、16.7kΩ、20kΩ、50kΩ)
线缆
电压和电流探头
安全箱或外壳(可选)
为了消除 TI HSS 发生的任何意外或异常行为,请确保在恒阻模式下使用电子负载。恒流模式无法准确描述纯电阻负载的行为,因为负载始终会不断消耗预设电流。请参阅 (+) [常见问题解答] 为什么电子负载导致高侧开关关断?- 电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛了解详情。
使用电子负载时,除非电阻负载主动打开,否则该器件会检测到开路负载故障。对于每个测试,所遵循的步骤顺序如下:
将电解电容器与电阻负载并联连接到输出端。阳极或正极(较长)引线连接到电源,阴极或负极(较短)引线接地。
为所测试的电流限制配置适当的电阻后,打开电子负载。
打开输入电源,使其处于高电平稳定状态。
使用函数发生器触发 3.3V EN 高电平信号。
记下结果并关闭电源。