ZHCAFQ8 September   2025 TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS482H85-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 电容负载性质
  5. 2电流限制和热保护
  6. 3测试设置和条件
    1. 3.1 探头和跳线配置
  7. 4结果
    1. 4.1 示例波形
    2. 4.2 48V 应用器件
  8. 5其他信息
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

许多应用中都使用 HSS 为与电阻负载并联的电容负载供电。通常还在系统的输出端放置电容器,以提高 EMI 性能、滤除电压瞬态等。根据电容的不同,可能会出现很大的浪涌电流;该行为也可以与对地短路情况进行比较。通过使用电流限制 (CL) 引脚设置电流限制,可以降低电容器消耗的浪涌电流。通过使用方程式 1,用户可以预测系统经受的浪涌量,这取决于负载的电容和电压随时间的变化。

方程式 1. IINRUSH=CLOAD×dVdT