ZHCAFQ8 September   2025 TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS482H85-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 电容负载性质
  5. 2电流限制和热保护
  6. 3测试设置和条件
    1. 3.1 探头和跳线配置
  7. 4结果
    1. 4.1 示例波形
    2. 4.2 48V 应用器件
  8. 5其他信息
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

为电容负载供电是使用 TI 的智能 HSS 的常见应用。驱动此类负载时的主要障碍是产生的浪涌电流。TI 的开关具有电流限制和热保护功能,有助于抑制大浪涌电流并打造更可靠的系统。电流限制阈值和结温会影响开关为电容器充电的能力。通过设置低电流限制和较低温度,HSS 可以成功充电的电容量会增加。