ZHCAFQ8 September 2025 TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS482H85-Q1
TI 的智能 HSS 包含高精度可调节电流限制功能。通常,电流限制环路需要几微秒的时间才能置为有效。在几微秒内,浪涌电流可能会超过限制,但有一个额外的内部快速跳变电平来限制电流以实现保护。电流限制引脚可通过以下三种方式之一进行配置(一种外部方式,两种内部方式):
TI 强烈建议使用一个电阻器从外部设置电流限制。内部限制专为失效防护情况(例如外部电阻器损坏)而设计,因此该器件可以自行保护并将其视为器件故障。对于上述方法二和方法三,每个数据表的电气特性表中都规定了内部电流限制。
其他可用的 HSS 不包含此功能,也不允许用户根据应用调整电流限制。TI 的一些 HSS 还允许用户动态更改电流限制,这表示设置浪涌控制的初始限制并在正常运行期间更改为另一个值。
当达到过流阈值时,器件会根据器件相应地进行响应。对于 48V HTC 器件,该器件会将电流钳制在电流限制,直到达到热关断。有两种类型的热关断:相对,功率 FET 温度 (TFET) 的上升速度比控制器 (TCON) 快得多;绝对,器件达到绝对参考温度 (TABS)。无论何种类型,当器件发生热故障时,输出会作为保护机制关闭。器件从故障中恢复后,器件是否最终重新打开取决于闩锁引脚配置。如果闩锁引脚被拉至低电平,则器件在自动重试模式下运行,如果闩锁引脚被拉至高电平,则器件在闭锁模式。以下是热故障的简短总结。
TREL= 相对热关断阈值
绝对热关断
器件达到 TABS
如果闩锁 = 低电平,当 tRETRY 时间启动时,TJ < TABS – Thys 必须为真,器件才能尝试重新启动。
如果闩锁 = 高电平,则输出将保持关闭状态,直到闩锁或使能引脚切换。