ZHCAFL2A November   2014  – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2.   使用低至 400nm 的 TI DLP 技术时的系统设计注意事项
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2散热注意事项
  6. 3占空比注意事项
  7. 4一致性注意事项
  8. 5光学注意事项
  9. 6高倍率缩小系统注意事项
    1. 6.1 非相干源(灯和 LED)
    2. 6.2 相干源(激光)
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

高倍率缩小系统注意事项

使用 DLP 技术的消费者投影系统通常使用照明设计,如图 6-1 所示。

 典型投影系统光学元件图 6-1 典型投影系统光学元件

但是,某些光刻和 3D 打印系统可以使用 DMD 阵列图像缩小来处理非常小(低至 1µm)的特征。图 6-2 显示了相对于传统投影光学系统,此类系统的输出孔径较小。

 投影透镜入射光瞳处的光分布图 6-2 投影透镜入射光瞳处的光分布

对于这些相对较小的孔径,应考虑分为两个区域:非相干源和相干源。