ZHCAFL2A November 2014 – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910
尽管 A 型 DMD 器件能够在较短的波长下工作,但这些器件并非完全不受影响。在光谱的深蓝色部分(低至 400nm)内工作时,DMD 阵列温度成为一个重要因素。
应将 DMD 阵列的温度保持在 30°C 以下,其中 20°C 至 25°C 为理想范围。这一温度要求可通过被动冷却方式实现,甚至也可采用热电制冷器 (TEC) 等主动冷却方式来达成。对于 A 型 DMD,必须注意避免在封装上的任何两点之间或封装上的任何点与 DMD 阵列之间引入大于 10°C 的温度梯度。
将温度和热梯度保持在数据表中定义的规格范围内有助于 DMD 在与能量更高的光子配合使用时发挥出色性能。
TI 提供了卓越的应用手册数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源)应用手册,详细介绍了 DMD 的一般散热注意事项。