ZHCAFL2A November   2014  – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2.   使用低至 400nm 的 TI DLP 技术时的系统设计注意事项
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2散热注意事项
  6. 3占空比注意事项
  7. 4一致性注意事项
  8. 5光学注意事项
  9. 6高倍率缩小系统注意事项
    1. 6.1 非相干源(灯和 LED)
    2. 6.2 相干源(激光)
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

光学注意事项

在放大倍数为一比一或更大的系统中,设计 ƒ 数值小至 ƒ/2.4 的照明和输出光学元件是实用且可取的,因为对输出光瞳进行轻微填充可在光学系统中提供倾斜变化容差。例如,使用 ƒ/3 照明到 ƒ/2.4 输出可使照明光瞳的图像保持在输出孔径内,即使存在倾斜角变化也可以。

DLP 光学系统的一般注意事项在工具 DLP®光学设计指南中讨论。本应用手册的以下各节介绍高倍率缩小系统的注意事项。