ZHCAFL2A November 2014 – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910
所有应用都受益于在接近 50% 开态/关态占空比的情况下运行 DMD,但这一注意事项在波长较短和温度较高的情况下变得更加重要。开态/关态占空比表示单个微镜在开态与关态的时长之比。在不同状态之间切换的时间被视为可以忽略不计,在确定占空比时会将其忽略。
DMD 的占空比表示为开态百分比/关态百分比。例如,75% 处于开态、25% 处于关态的像素表示为 75/25。请注意,两个数字的总和始终为 100。
在 50/50 或近 50/50 下运行时可以实现超长的 DMD 性能。在这种情况下,存在两种可能的运行情况。
第一种情况是不知道也未跟踪像素历史记录。只要 DMD 未主动点亮(1),以 50/50 运行 DMD 会将平均值驱动回 50/50。在静态期间以 50/50 运行的时间越长,总体平均值就越接近 50/50。
在制造表面无需使用 DMD 图案或未使用 DMD 图案时,需关闭照明(或切断光源)。请勿将 DMD 用作主要照明快门,而是在光源处设置快门,如机械快门。
第二种情况是在跟踪各个像素的历史记录时。在这种情况下,当不主动用于图形化时,像素可以在相同的时间段内以反向占空比运行,之后以 50/50 运行。例如,如果一个像素在运行期间以 62/38 的速度驱动四个小时,那么在静态期间以 38/62 的速度驱动四个小时的平均值为 50/50(2)。
50/50 平均值是过度简化的值,因为在操作期间照明会加热像素,而操作期间照明关闭会冷却像素。对于高通量系统,需要进行实验以确定应将反向占空比延长多久,或应对反向占空比施加多大权重,才能使残余倾斜恢复至平坦状态。