ZHCAFJ9 July   2025 DRV8376 , DRV8378

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 DRV8376 进行低侧电流检测的优势和挑战
    1. 2.1 低侧电流检测的优势
      1. 2.1.1 低电平共模电压
      2. 2.1.2 具有成本效益
    2. 2.2 低侧电流检测面临的挑战
      1. 2.2.1 增益误差
      2. 2.2.2 温漂
  6. 3DRV8376 电流检测放大器 (CSA) 架构
    1. 3.1 增益误差与温度间的关系
    2. 3.2 校准方法
  7. 4总结
  8. 5参考资料

低电平共模电压

在低侧检测中,检测元件两端的电压接近地电位,导致产生低共模电压(通常 < 1V)。这样就不再需要高共模抑制比 (CMRR) 放大器,而这种放大器对于共模电压可以达到电机电源电压(例如 24V 或 48V)的高侧检测至关重要。DRV837x 的内部 CSA 针对这种低共模环境进行了优化,支持使用更简单、成本更低且高精度的放大器设计,因为 SOx 输出 (V_SOx = I_SENSE×G_CSA + VREF/2) 是以稳定的 VREF 引脚为基准的。