ZHCAFJ9 July   2025 DRV8376

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 DRV8376 进行低侧电流检测的优势和挑战
    1. 2.1 低侧电流检测的优势
      1. 2.1.1 低电平共模电压
      2. 2.1.2 具有成本效益
    2. 2.2 低侧电流检测面临的挑战
      1. 2.2.1 增益误差
      2. 2.2.2 温漂
  6. 3DRV8376 电流检测放大器 (CSA) 架构
    1. 3.1 增益误差与温度间的关系
    2. 3.2 校准方法
  7. 4总结
  8. 5参考资料

增益误差与温度间的关系

增益误差是指实际增益与标称增益值的偏差,通常会受到温度变化的影响。在 DRV8376 等三相电机驱动器中,增益通常在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内表现出线性相关性,从而影响电流检测放大器或 PWM 输出的精度。图 3-2 显示了 DRV8376 在两个不同电机电压为 24V 和 48V 时的增益误差。

 未校准的增益误差图 3-2 未校准的增益误差