ZHCAFJ9 July   2025 DRV8376 , DRV8378

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 DRV8376 进行低侧电流检测的优势和挑战
    1. 2.1 低侧电流检测的优势
      1. 2.1.1 低电平共模电压
      2. 2.1.2 具有成本效益
    2. 2.2 低侧电流检测面临的挑战
      1. 2.2.1 增益误差
      2. 2.2.2 温漂
  6. 3DRV8376 电流检测放大器 (CSA) 架构
    1. 3.1 增益误差与温度间的关系
    2. 3.2 校准方法
  7. 4总结
  8. 5参考资料

温漂

温度变化会通过 CSA 内部增益网络(通常为 20ppm/°C)和外部元件(例如 PCB 布线或分流电阻器 (50–200ppm/°C))的温度系数加剧增益误差。在 DRV8376 的 -40°C 到 +150°C 工作范围内,即使温度系数低,也会引起明显的漂移。例如,100°C 范围内的 20ppm/°C 漂移会导致 0.2% 的增益误差,这可能会导致 SOx 输出中出现可测量的误差,从而影响汽车或工业环境等恶劣环境中的系统可靠性。